Maniglia A Staffa
poliammide
arancio puro RAL 2004
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Fissaggio tramite un vite cilindrica o un dado esagonale
- Montaggio lato di comando o dal retro
2,64 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Materiale corpo base
poliammide
Colore corpo base
arancio puro RAL 2004
A=Distanza dei fori
94
D=Foro di montaggio
6,6
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
109
B
21
C
8
H
36
L1
76
SW
10
T
13
T1
6
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica PA (poliammide), rinforzata con microsfere di vetro o PP (polipropilene), rinforzato con fibra di vetro
Versione
colore grigio nerastro.
Nota
Il foro di montaggio è eseguito in modo tale da permettere il fissaggio delle maniglie con una vite a testa cilindrica o con un dado esagonale dal lato anteriore.
Montaggio
Dal lato anteriore o dal retro.
Su richiesta
Altri colori disponibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.