IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia A Staffa
Materiale corpo base
alluminio
Colore corpo base
grezzo
A=Distanza dei fori
140
D=Foro di montaggio
M06
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
170
B
25
H
57
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Alluminio in getto in conchiglia EN AW-5754.
Versione
Superficie vibrofinita, nera verniciata in polvere o vibrofinita, grezza.
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche