Maniglia Ad Arco
poliammide
nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Materiale dell'impugnatura: resina termoplastica PPA
- Montaggio: dal lato di comando
- Montaggio semplificato grazie al foro oblungo su un lato
2,80 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia Ad Arco
Materiale corpo base
poliammide
Colore corpo base
nero
A=Distanza dei fori
112-117
D=Foro di montaggio
6,5
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
137
B
29
D
6,5
H
47
H1
31
SW
10,2
T
12
T1
7
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, nera.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.