{"product":{"productId":"agid.3954","price":48.25,"name":"MANIGLIA AD INCASSO RIPIEGABILE,AVVITABILE, L1=120, L=98, H=120,FORMA:A ROTONDO, ACCIAIO INOX"},"currency":"CHF"}
Maniglia Ad Incasso
ripiegabile
acciaio inox
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Bassa profondità di montaggio
- Per piastre di base e di montaggio o cassetti.
- Ritorno automatico in posizione iniziale
Unità di vendita
48,25 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia Ad Incasso
Forma
A
Versione 1
ripiegabile
Versione 2
avvitabile
Materiale corpo base
acciaio inox
F=Capacità di carico (N)
200
H=Altezza
120
L1=Lunghezza
120
L=Lunghezza di montaggio
98
T
22
Tipo di stampo
rotondo
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Lucida, elettrolucidata.
Nota
Maniglie a cerniera in acciaio inox con profondità di montaggio ridotta. Per piastre di base e di montaggio o cassetti. Con molla di ritorno. Dopo l'azionamento, la maniglia torna automaticamente in posizione di riposo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.