Pomello A Lobi
resina termoindurente
nero
finitura lucida
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna in acciaio inox
- Diverse dimensioni di filettatura
3,09 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Norma DIN
simile a DIN 6336
Materiale corpo base
resina termoindurente
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
finitura lucida
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M08
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
20
D8
18
H3
13
Tipo di stampo
con filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4301.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.