Pomello A Lobi
lucidato
resina termoindurente
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Finitura lucida
6,98 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Ausführung 1
lucidato
Materiale corpo base
resina termoindurente
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
nero
Colore componenti
grezzo
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M06
H=Altezza
22,5
T=Altezza di filettatura
9
D2
16
H1
11
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.