Dado Dentato
ghisa malleabile
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Impiego universale
47,69 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado Dentato
Materiale corpo base
ghisa malleabile
D=Filettatura
M20
B
18
D1
64
D2
38
H
60
H1
40
H2
35
Descrizione
Materiale
Ghisa malleabile.
Versione
sabbiato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.