Dado Zigrinato
alto
acciaio inox
grezzo
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio automatico 1.0718 o acciaio inox 1.4305
- Diverse dimensioni di filettatura
3,47 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado Zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Ausführung 1
alto
Norma DIN
DIN 466
Materiale corpo base
acciaio inox
Colore corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura
M08
H=Altezza
18
D3
16
K
6
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi zigrinati alti M12 non sono previsti nella tabella di unificazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.