{"product":{"productId":"agid.3315","price":1.43,"name":"DADO ZIGRINATO D=M06 D1=24 H=16PLASTICA, COMP:OTTONE"},"currency":"CHF"}
Dado zigrinato
plastica
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: Duroplast PF 31, perno filettato in acciaio
- Diverse dimensioni di filettatura
Verkaufseinheit
CHF1.43
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Messing
D1=Außendurchmesser
24
D=Gewinde
M6
H=Höhe
16
T=Gewindetiefe
10
D3
13
D4
9
K
9
RoHS
true
Beschreibung
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola filettata in ottone.
Boccola filettata in ottone.
Versione
Boccola filettata nichelata.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.