Dado Zigrinato
acciaio
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Diverse dimensioni di filettatura
9,49 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado Zigrinato
Materiale corpo base
acciaio
D=Filettatura
M10
D1
32
D2
22
D3
4
E
10
H
12
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.