Impugnatura Ad Alette
acciaio inox
lucidato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, apparecchiature medicali
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Buona resistenza alla corrosione.
10,34 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Ad Alette
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale corpo base
acciaio inox
Colore corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4308
A=Lunghezza maniglia
38
B=Larghezza
1,7
D=Filettatura
M05
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
9
D2
10,5
H1
8,5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Versione
Rettificato e lucidato o sabbiato grezzo.
Su richiesta
Galletto con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.