Materiale
Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Boccola: in ottone o acciaio.
Gambo filettato: acciaio.
Boccola: in ottone o acciaio.
Gambo filettato: acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Impugnature a galletto con filettatura interna
da
CHF2.30
+ IVA
più le spese di spedizione
Impugnature a galletto con filettatura esterna
da
CHF2.35
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Boccola: in ottone o acciaio.
Gambo filettato: acciaio.
Boccola: in ottone o acciaio.
Gambo filettato: acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Resistenza alle alte temperature da -50 °C a 130 °C.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.