IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Grip: polyamide, glass bead reinforced.
Bush: brass or steel.
Versione
Steel electro zinc-plated.
Nota
Temperature resistance from -50 °C to 130 °C.
Resistant to common chemicals and oils.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche