Impugnatura Conica
fisso
resina termoindurente
nero
- Pomelli per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
2,45 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Conica
Tipo di filettatura
filettatura interna
Ausführung 1
fisso
Materiale corpo base
resina termoindurente
Colore corpo base
nero
D1=Diametro esterno
35
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
53
T=Altezza di filettatura
19
D3
21
T min.
21
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Inserto filettato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.