{"product":{"productId":"agid.3421","price":1.33,"name":"Star grips, Form H, with projecting steel bush with blind hole"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Materiale
Black thermoplastic.
Steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Versione
Metal parts trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Nota
Star grips with projecting steel bush and blind hole or internal thread are especially suited for cross pinning.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.