Pomello A Lobi
1365
poliammide
blu oltremare RAL 5002
- rilevabili a livello visivo
- blu oltremare RAL 5002
- Materiale conforme per gli alimenti
6,84 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Ausführung 1
1365
Versione 2
con bussola sporgente
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
blu oltremare RAL 5002
Superficie componente
grezzo
Componenti chiave in acciaio
1.4404
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M06
EL=Posizione di montaggio
004
H=Altezza
21
T=Altezza di filettatura
12
D2
13,5
H2
11
H3
9,5
PL VISUELL detektierbar
TRUE
Tipo di stampo
con bussola filettata
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Versione
Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Utilizzo
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura
Da -20°C a +100°C.
Vantaggi
Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.