Pomello A Lobi
con esagono incassato
resina termoplastica
grigio
- Accessori per viti a testa cilindrica ISO 4762
2,67 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Lobi
Ausführung 1
con esagono incassato
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
grigio
Per=per vite SK
M6
D
38
D1
14
E
13
Per
M6
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
nero o grigio.
Nota
Viti idonee ISO 4762.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello a lobi. Per il pomello a lobi nero non è necessario indicare il codice colore.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello a lobi. Per il pomello a lobi nero non è necessario indicare il codice colore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.