Pomello A Lobi
acciaio inox
sabbiata
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma D: filettatura forata
- Modello: lucidato o sabbiato
19,19 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Lobi
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura interna
Norma DIN
simile a DIN 6336
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
42
T=Altezza di filettatura
22
D2
20
D6
13
H3
21
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Su richiesta
Manopole a lobi in acciaio inox con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.