Pomello A Lobi
alluminio
burattato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: foro cieco filettato
- Modello: burattato o lucidato
6,28 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Lobi
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
Norma DIN
simile a DIN 6336
Materiale corpo base
alluminio
Superficie corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M08
H=Altezza
25
T=Profondità del foro
15
D2
14
H3
13
T1
18
Tipo di stampo
con foro cieco filettato
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
burattato o rettificato e lucidato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.