Materiale
Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
burattata, non trattata.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma A, pezzo grezzo
da
1,31 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo
da
2,60 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma C, foro cieco
da
2,60 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura forata
da
2,60 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa grigia, forma E, foro cieco filettato
da
2,60 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma L, con filetto esterno
da
6,60 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
burattata, non trattata.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Su richiesta
Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.
Nota disegno
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna