Manopola A Sfera
girevole
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Diverse varianti di colore
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
10,12 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manopola A Sfera
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Ausführung 1
girevole
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M08
H=Altezza
33
L=Lunghezza filettatura
12
Colore coperchio
verde segnale RAL6032
D2
15,5
D3
19
D4
10
H1
3,5
H2
2,6
L2
20
L3
6
L4
6
PL NOVOgrip
TRUE
SW
8
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Asse in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Anelli di fermo zincati anche nel modello in acciaio inox.
Anelli di fermo zincati anche nel modello in acciaio inox.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.