Materiale
Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
burattata, non trattata.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo
da
CHF0.87
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo
da
CHF2.06
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco
da
CHF2.06
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, filettatura forata
da
CHF2.06
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato
da
CHF2.06
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno
da
CHF7.63
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
burattata, non trattata.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota disegno
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna