Materiale
Ghisa GJL 300.
Versione
burattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 300.
Versione
burattato.
Nota
I pomelli a croce per serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Nota disegno
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza ”H”
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Quick-acting palm grips
Quick-acting palm grips are a special form of the conventional palm grips. The characteristic feature of such components is that they are used in situations that do not require a high clamping force. These include clamping mechanisms for machine covers. Because the thread is only on one side of the oblique hole at top and bottom, the quick-acting palm grip can be slipped onto the thread and then quickly and securely tightened.
norelem quick-acting palm grips are available in six different sizes (M6 to M16).
norelem quick-acting palm grips are available in six different sizes (M6 to M16).