{"product":{"productId":"agid.27075","price":1.47,"name":"Pomelli a croce in plastica con boccola in acciaio sporgente"},"currency":"CHF"}
Materiale
Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera RAL 7021.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4305.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a croce in plastica con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata
da
CHF1.47
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce in plastica con boccola in acciaio sporgente, forma L, filettatura esterna
da
CHF1.85
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera RAL 7021.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4305.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Nota
I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.
Utilizzo
Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.
Vantaggi
Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione), nessun effetto collaterale tossico (biocompatibile).
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Forma L: filettatura esterna