{"product":{"productId":"agid.17321","price":6.03,"name":"POMELLO A CROCE SIMILE A DIN6325 D=M12,D1=63, H=40, FORMA:K, RESINATERMOINDURENTE FINITURA LUCIDA COLORENER, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"CHF"}
Pomello a croce
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma K
filettatura interna - Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
6,03 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a croce
DIN
simile a DIN 6335
Forma
K
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
T min. = altezza di filettatura
18
T=Altezza di filettatura
22
D8
26
H3
25
T6 min.
18
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4301.
Versione
Finitura lucida, colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.