Pomello A Croce
acciaio inox
sabbiata
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Modello: lucidato o sabbiato
13,05 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Croce
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Norma DIN
simile a DIN 6335
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M06
H=Altezza
21
L=Lunghezza filettatura
30
D2
12
H3
10
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
Pomello a lobi sabbiato. Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.