Pomello A Croce
acciaio inox
sabbiata
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma B: foro passante
- Modello: lucidato o sabbiato
11,91 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Croce
Forma
B
Tipo di filettatura
foro calibrato
Norma DIN
simile a DIN 6335
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
50
D=Foro
10
H=Altezza
34
D2
18
H3
20
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Su richiesta
Pomelli a croce in acciaio inox con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.