Materiale
Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
burattato o rettificato e lucidato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma A, pezzo grezzo
da
3,19 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma B, foro continuo
da
5,78 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma C, foro cieco
da
5,85 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D, filettatura forata
da
6,20 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma E, foro cieco filettato
da
5,78 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filetto esterno
da
12,20 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
burattato o rettificato e lucidato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Su richiesta
Pomelli a croce non trattati (non burattati).
Nota disegno
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna