{"product":{"productId":"agid.3364","price":12.8,"name":"POMELLO A CROCE A DIN6335 M08X30,D1=40, H=25, FORMA:L, ALLUMINIO,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"CHF"}
Pomello A Croce
alluminio
burattato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Impiego universale
- Modello: burattato o lucidato
Unità di vendita
12,80 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello A Croce
Forma
L
DIN
simile a DIN 6335
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
30
D2
14
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
Pomello a lobi burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.