Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola sporgente in acciaio.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Boccola sporgente in acciaio.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Versione
Finitura lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma E con bussola in acciaio sporgente
da
2,72 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma G con foro cieco
da
0,49 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma K con bussola filettata
da
0,63 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma L con filettatura esterna
da
0,77 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola sporgente in acciaio.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Boccola sporgente in acciaio.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Versione
Finitura lucida.
Nota disegno
Forma E: bussola in acciaio sporgente
Forma G: foro cieco
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Forma G: foro cieco
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna