IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello A Lobi
Tipo di filettatura
filettatura interna
Ausführung 1
con funzione di serraggio rapido
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
nero
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
39,3
D2
19
D3
12,7
H2
21

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica colore nero, boccola in acciaio.
Versione
Bussola zincata, passivata blu.
Nota
I pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Nota disegno
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza ”H”
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche