Pomello A Lobi
collare allungato
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: per forze di serraggio maggiori, è possibile utilizzare chiavi a forcella
- Diverse dimensioni di filettatura
7,99 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Ausführung 1
collare allungato
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
nero
Colore componenti
passivata blu
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M08
H=Altezza
32
L=Lunghezza filettatura
25
SW=Apertura chiave
13
T=Altezza di filettatura
12
D2
22
H3
17
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, nera.
Prolunga in acciaio automatico.
Prolunga in acciaio automatico.
Versione
Prolunga, passivati blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.