Materiale
Termoindurente PF 31, nero o rosso.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma C, con inserto filettato
da
0,49 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata
da
0,67 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L, con bussola di serraggio
da
1,74 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico
da
0,50 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero o rosso.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Montaggio
Montaggio forma L: i pomelli a sfera si sollevano con leggeri colpi di martello. Utilizzare solo un martello di gomma o plastica con peso non superiore a 200 g!
Nel modello 06250-21604 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Nel modello 06250-21604 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Tolleranza gambo
I pomelli a sfera con bussola di serraggio possono essere applicati sulle barre comunemente reperibili in commercio con tolleranza h9. La bussola di serraggio fornita in dotazione garantisce una posizione stabile e sicura.
Nota disegno
Forma C: inserto filettato
Forma E: boccola filettata
Forma L: bussola di serraggio
Forma M: foro conico
Forma E: boccola filettata
Forma L: bussola di serraggio
Forma M: foro conico