Impugnatura Sferica
versione liscia
resina termoindurente
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
0,48 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Sferica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
Ausführung 1
versione liscia
Norma DIN
DIN 319 ampliata
Materiale corpo base
resina termoindurente
Colore corpo base
nero
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M04
H=Altezza
15
T=Altezza di filettatura
6
D6
8
Tipo di stampo
inserto filettato
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.