IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura Sferica
Forma
L
Tipo di filettatura
bussola di serraggio
Ausführung 1
versione liscia
Norma DIN
DIN 319 ampliata
Materiale corpo base
resina termoindurente
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
nero
D1=Diametro esterno
25
D=Foro
6
H=Altezza
23
T=Profondità del foro
16
D6
15
Tipo di stampo
bussola di serraggio

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Montaggio forma L: le impugnature sferiche si sollevano con leggeri colpi di martello. Utilizzare solo un martello di gomma o plastica con peso non superiore a 200 g!
Tolleranza gambo
I pomelli a sfera con bussola di serraggio possono essere applicati sulle barre comunemente reperibili in commercio con tolleranza h9. La bussola di serraggio fornita in dotazione garantisce una posizione stabile e sicura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche