N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | L | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 5.83 CHF | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 5.83 CHF | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 6.05 CHF | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 6.19 CHF | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 6.19 CHF | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 6.19 CHF | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 6.19 CHF | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 6.19 CHF | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 6.35 CHF | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 6.35 CHF | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 6.35 CHF | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 6.35 CHF | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 6.35 CHF | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 6.71 CHF | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 6.71 CHF | |
|