Pomello Zigrinato
con marcatura
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Idoneo alla regolazione delle posizioni di commutazione più diverse
- Marcatura argentata come indicazione per la posizione di regolazione corretta
9,77 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello Zigrinato
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
1
Ausführung 1
con marcatura
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
alluminio
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
21
D=Foro
5
H=Altezza
26,5
T=Profondità del foro
17
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
32
D3
19
D4
M03
H1
12,5
H2
7,5
H3
4,5
PL NOVOgrip
TRUE
Descrizione
Materiale
Pomello zigrinato in resina termoplastica.
Rondella in alluminio.
Rondella in alluminio.
Versione
Alluminio anodizzato nero.
Nota
La freccia viene incisa dopo l'ossidazione elettrolitica. Il perno filettato per il fissaggio del mozzo assicura anche la rondella inserita a pressione. Il foro del mozzo H7 garantisce una buona stabilità senza gioco sull'albero.
Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Nota disegno
1) Perno filettato per fissaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.