Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma D, con boccola filettata, senza coperchio
da
3,24 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma K, con boccola filettata, con coperchio
da
3,48 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma L, con filettatura esterna
da
3,34 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza tappo
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma L: filettatura esterna
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma L: filettatura esterna