{"product":{"productId":"agid.3503","price":2.34,"name":"Rotelle zigrinate"},"currency":"CHF"}
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio
da
2,34 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio
da
2,47 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di centraggio, senza coperchio
da
2,45 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di centraggio, con coperchio
da
2,64 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate Forma L, con filettatura esterna
da
2,39 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza tappo
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma E: bussola di centraggio, senza tappo
Forma H: bussola di centraggio, con tappo
Forma L: filettatura esterna
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma E: bussola di centraggio, senza tappo
Forma H: bussola di centraggio, con tappo
Forma L: filettatura esterna