{"product":{"productId":"agid.3504","price":2.27,"name":"ROTELLA ZIGRINATA DI.1, D1=40 D=M05 ,FORMA:D, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Volant moleté
thermoplastique
gris foncé RAL 7021
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unité de vente
2,27 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant moleté
Forme
D
Type de filetage
taraudage
Taille
1
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M05
H=Hauteur
30
T=Profondeur de filetage
10
D2
16,5
H1
13
PL NOVOgrip
TRUE
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier 5.8.
Insert en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.