{"product":{"productId":"agid.3506","price":2.38,"name":"ROTELLA ZIGRINATA DI.1, D1=40D=6 ,FORMA:E, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Rotella Zigrinata
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
CHF2.38
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella Zigrinata
Forma
E
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
1
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
40
D=Foro
6
H=Altezza
30
T=Profondità del foro
10
D2
16,5
H1
13
PL NOVOgrip
TRUE
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.