IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella Zigrinata
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M05
H=Altezza
31
L=Lunghezza filettatura
10
Colore coperchio
arancione RAL 2004
D2
16,5
H1
13
PL NOVOgrip
TRUE

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche