Vite Con Testa Zigrinata
acciaio automatico
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio automatico 1.0718 o acciaio inox 1.4305
- Diverse dimensioni di filettatura
0,99 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Con Testa Zigrinata
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Norma DIN
DIN 464
Materiale corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M04
H=Altezza
9,5
L=Lunghezza filettatura
10
D3
8
K
3,5
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
* Con questa lunghezza, la vite con testa zigrinata viene fornita completa di gambo (senza gola di scarico).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.