Vite Con Testa Zigrinata
acciaio da bonifica
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: per spazi ristretti
7,41 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Con Testa Zigrinata
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
D1=Filettatura
M08
L=Lunghezza filettatura
45
D2
20
D3
6
K
8
L1
42
L2
5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.