Galletto Con Perno Filettato
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ideale per spazi ristretti
- Vantaggio: serrabile rapidamente a mano
1,80 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Galletto Con Perno Filettato
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Colore componenti
passivata blu
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M03
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
15
B
10
D2
12
H1
5
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio o in acciaio inox.
Versione
Gambo filettato passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.