{"product":{"productId":"agid.3606","price":12.36,"name":"IMPUGNATURA A SFERA GIREVOLE D1=50D=M12 RESINA TERMOINDURENTE,COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Impugnatura a sfera
girevole
resina termoindurente
- Per la regolazione manuale di moduli, macchine, gruppi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Bussola e perno in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
CHF12.36
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura a sfera
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M12
H=Altezza
47
T=Altezza di filettatura
21,5
B
10
D2
20
H1
31
H2
12
SW1
17
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
unknown
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
unknown
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Sfera in resina termoindurente PF 31.
Bussola acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Sfera nera lucida.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.