Impugnatura Cilindrica Di Sicurezza
con ritorno automatico
resina termoplastica
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Ritorno automatico in seguito al rilascio
- Diverse dimensioni di filettatura
39,43 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Cilindrica Di Sicurezza
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
4
Ausführung 1
con ritorno automatico
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M08
L1=Lunghezza maniglia
82
L=Lunghezza maniglia
70,5
A
16
A1
9
D2
26
D3
5,5
H
29
L3
98,5
PL NOVOgrip
TRUE
T
6,5
Descrizione
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- Girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.
In posizione d'inserimento, si consiglia di girare la manopola afferrandola. Il ritorno automatico scatta al rilascio.
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
Il foro D3 viene utilizzato come foro di posizionamento.
- Girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.
In posizione d'inserimento, si consiglia di girare la manopola afferrandola. Il ritorno automatico scatta al rilascio.
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
Il foro D3 viene utilizzato come foro di posizionamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.