IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura cilindrica
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M5
L1=Lunghezza maniglia
60
L=Lunghezza filettatura
8
D2
12,5
SW
3

Descrizione

Materiale

Asse di rotazione in acciaio inox 1.4305.

Impugnatura girevole in acciaio inox 1.4305.

Anello d'arresto in acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Montaggio
Mediante esagono incassato su asse.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche