IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Materiale
Maniglia termoplastica.

Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4404..
Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura

Scoprite la gamma di prodotti norelem