Impugnatura Cilindrica
pieghevole
resina termoplastica
- Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura
- Prevenzione dei contorni di disturbo
- Impugnature per volantini e manovelle
- Diverse dimensioni di filettatura
16,96 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Cilindrica
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Ausführung 1
pieghevole
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
D1=Diametro esterno
14
D=Filettatura
M04
L1=Lunghezza maniglia
40
L=Lunghezza maniglia
35
T=Altezza di filettatura
4,5
A
8
A1
4,3
D2
13
D3
2,5
H
14,5
L3
47
PL NOVOgrip
TRUE
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie all'impugnatura pieghevole è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie all'impugnatura pieghevole è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
Materiale
Maniglia termoplastica.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4404..
Spina elastica in acciaio per molle o acciaio inox 1.4310.
Molla di compressione in acciaio per molle o acciaio inox 1.4568.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4404..
Spina elastica in acciaio per molle o acciaio inox 1.4310.
Molla di compressione in acciaio per molle o acciaio inox 1.4568.
Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Il foro D3 viene utilizzato come foro di posizionamento.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Prevenzione dei contorni di disturbo
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Prevenzione dei contorni di disturbo
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.